Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4682 - ESCALLONIA laevis 'Gold Ellen'
Nomenclature
VEGECAD - 4682 - ESCALLONIA laevis 'Gold Ellen' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ESCALLONIA laevis 'Gold Ellen'
LNB
Nom Commun
Escallonia Gold Ellen
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleur rose,feuillage jaune taché de vert au centre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Feuillage décoratif vert foncé panaché de jaune. Grappes de fleurs roses en Juin-Juillet. Belle plante graphique, superbe en rocaille, terrasse, mise en valeur par du gravier, de la pierre, en avant de massif. Tolère les embruns.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole