카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
430 - EUONYMUS europaeus 'RED CASCADE'
Nomenclature
VEGECAD - 430 - EUONYMUS europaeus 'RED CASCADE' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
EUONYMUS europaeus 'RED CASCADE'
LNB
Nom Commun
Fusain d'Europe Red Cascade, Bonnet de prêtre
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fruits rose foncé à graines orangées en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rose
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE CHAMPETRE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Légère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Excellente sélection à gros fruits abondants de Septembre à Décembre, roses à reflets irisés, laissant apparaitre des arilles pendantes orangées. Bonne coloration automnale rouge vif du feuillage. Plante plus compacte et ramifiée que lespèce sauvage, aux branches arquées ployant sous le poids de fruits en automne. Ecorce décorative semi-liègeuse, verte à brune. hauteur : 2-3m. Largeur : 1,5-2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu par Jackmann (GB) début XX°