Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9529 - EXOCHORDA serratifolia
Nomenclature
VEGECAD - 9529 - EXOCHORDA serratifolia - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
EXOCHORDA serratifolia
LNB
Nom Commun
Arbuste aux perles à feuilles dentées
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison d'un blanc pur plus tardive au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Modérée aprés floraison
COMM
Commentaire
ORGGEO
Origine Géographique
Chine, Corée