Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6183 - HAMAMELIS mollis 'PALLIDA'
Nomenclature
VEGECAD - 6183 - HAMAMELIS mollis 'PALLIDA' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
HAMAMELIS mollis 'PALLIDA'
LNB
Nom Commun
Noisetier des sorcières Pallida
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs jaunes en hiver, parfum prononcé subtil
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
humifère (sous bois)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Après la floraison si nécessaire
COMM
Commentaire
Coloration automnale jaune du feuillage. Plante vigoureuse très populaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Sélection horticole de l'Hamamelis de Chine