카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12513 - HEBE toparia
Nomenclature
VEGECAD - 12513 - HEBE toparia - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
HEBE toparia
LNB
Nom Commun
Véronique toparia
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Dôme compact gris-vert, fleurs blanches en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Dôme compact gris-vert denviron 60 à 80cm de hauteur. Fleurs réunies en petites grappes blanches en été. Apprécie un climat à influence océanique ou relativement tempéré.
ORGGEO
Origine Géographique
Nouvelle-Zélande, île du Sud