Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12339 - HIBISCUS syriacus SUP'HEART (R) 'Minomb' cov
Nomenclature
VEGECAD - 12339 - HIBISCUS syriacus SUP'HEART (R) 'Minomb' cov - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
HIBISCUS syriacus SUP'HEART (R) 'Minomb' cov
LNB
Nom Commun
Althéa, Hibiscus Sup heart
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Elégantes grandes fleurs blanches à coeur rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver en laissant 3 à 5 bourgeons pour favoriser une floraison abondante.
COMM
Commentaire
Très florifère, il porte une abondance de fleurs ondulées très fines denviron 12cm de diamètre ! Amélioration très nette du célebre classique Red Heart en plus vigoureux, portant peu de fruits, ayant de plus grandes fleurs, plus ondulées. la floraison se prolonge assez tard après lété tant quil fait bon. Résiste au sec et au calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Minier (F) 2012