Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2853 - HYDRANGEA quercifolia 'APPLAUSE'
Nomenclature
VEGECAD - 2853 - HYDRANGEA quercifolia 'APPLAUSE' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA quercifolia 'APPLAUSE'
LNB
Nom Commun
Hortensia à feuille de chêne Applause
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs feuillage découpé pourpré l'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Remarquables grandes feuilles profondément découpées, gaufrées coriaces au revers duveteux blanchâtre, très décoratives, dun superbe rouge bordeaux en automne. Grandes grappes de fleurs teintées de vert en Juillet puis blanches en Août, virant peu à peu au rose jusquà Octobre ou plus. Supporte bien le soleil en sol pas trop sec. Lécorce du vieux bois,décorative, sexfolie. Les jeunes rameaux sont couverts dun duvet roux. Belle plante vigoureuse au port érigé.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Hollande