Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
600 - LIGUSTRUM japonicum 'TEXANUM'
Nomenclature
VEGECAD - 600 - LIGUSTRUM japonicum 'TEXANUM' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
LIGUSTRUM japonicum 'TEXANUM'
LNB
Nom Commun
Troène du Japon Texanum
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs blanc crème en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Vigoureux, croissance assez rapide. Très florifère. Belle plante persistante pour Haie, Bac, Massif. Touffe dressée à cime arrondie et rameaux rigides. Plante tolérante et facile au jardin. Floraison blanc crème vers Juillet.
ORGGEO
Origine Géographique
Japon, Corée ; sélection horticole