Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2814 - MAGNOLIA stellata 'ROYAL STAR'
Nomenclature
VEGECAD - 2814 - MAGNOLIA stellata 'ROYAL STAR' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA stellata 'ROYAL STAR'
LNB
Nom Commun
Magnolier étoilé Royal Star
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs blanches en étoile au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Végétation bien vigoureuse dense bien ramifiée. Plante très florifère, couverte de fleurs rosées en bouton souvrant blanches en Mars-Avril sur 15cm. Variété rustique, robuste et saine, vigoureuse. Jeunes rameaux et boutons floraux velus. Très proche de Magnolia stellata dont il a la végétation, se différencie par une floraison plus tardive de 2 semaines. Apprécie un sol drainé. Semis de la variété stellata Waterlily.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; sélectionné aux Etats-Unis