Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
665 - MALUS 'GOLDEN HORNET'
Nomenclature
VEGECAD - 665 - MALUS 'GOLDEN HORNET' - C7/10L 100/125
LNBE
Nom Scientifique
MALUS 'GOLDEN HORNET'
LNB
Nom Commun
Pommier d'ornement Golden Hornet
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches au printemps puis fruits jaunes
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Très florifère et fructifère. Plante très saine. Bon pollinisateur pour arbres fruitiers. Semis de Malus sieboldii zumi Calocarpa
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; John Waterer & Sons, Surrey (GB) 1949