Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6037 - NANDINA domestica 'FIRE POWER'
Nomenclature
VEGECAD - 6037 - NANDINA domestica 'FIRE POWER' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
NANDINA domestica 'FIRE POWER'
LNB
Nom Commun
Bambou sacré Fire Power, Nandine
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Forme compacte à feuillage vert jaune puis orange
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
pas de floraison
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Arbrisseau compact et dense. Feuillage persistant composé de folioles assez larges, gaufrées, sur 10 à 15cm, vert assez foncé en été, devenant bien rouge orangé en automne-hiver.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole