Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
685 - OSMANTHUS heterophyllus 'PURPUREUS'
Nomenclature
VEGECAD - 685 - OSMANTHUS heterophyllus 'PURPUREUS' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
OSMANTHUS heterophyllus 'PURPUREUS'
LNB
Nom Commun
Osmanthe à feuilles de houx pourpre
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Bronze/ Cuivre
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles pourpres au printemps, plus claires l'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire après la floraison
COMM
Commentaire
Jeunes pousses pourprées. Buisson compact au beau feuillage coriace persistant vert foncé. Le feuillage est assez divers et peut ressembler à celui du houx. Floraison blanche parfumée en Septembre-Octobre réunies en petits bouquets.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Angleterre