Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1892 - PRUNUS tomentosa 'ORIENT'
Nomenclature
VEGECAD - 1892 - PRUNUS tomentosa 'ORIENT' - C10/15L 1/2 Tige
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS tomentosa 'ORIENT'
LNB
Nom Commun
Cerisier duveteux Orient, Ragouminier
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanc rose en début de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation après floraison, si nécessaire
COMM
Commentaire
Végétation dense, jeunes rameaux duveteux. Revers des feuilles gris duveteux. Multitude de petites fleurs rose clair en Mars-Avril avant les feuilles, suivies de fruits comestibles rouge vif arrondis de 1cm de diamètre, riches en Provitamine A et Calcium.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Proche espèce type Extrême-Orientale