카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
802 - PRUNUS subhirtella 'PENDULA RUBRA'
Nomenclature
VEGECAD - 802 - PRUNUS subhirtella 'PENDULA RUBRA' - C10/15L 1/2 Tige
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS subhirtella 'PENDULA RUBRA'
LNB
Nom Commun
Cerisier d'hiver du Japon rouge pleureur
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port retombant, fleurs rose foncé au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Greffé en tête ou sur pied Très florifère
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole