Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
895 - RHUS typhina 'DISSECTA'
Nomenclature
VEGECAD - 895 - RHUS typhina 'DISSECTA' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
RHUS typhina 'DISSECTA'
LNB
Nom Commun
Sumac de Virginie découpé, Sumac amaranthe
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Elégant feuillage découpé, rouge feu en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance assez lente Plante femelle
ORGGEO
Origine Géographique
Etats-Unis, trouvé dans le New Hampshire