Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11729 - ROSIER GOLDEN NUGGET (R) 'Interwell' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11729 - ROSA GOLDEN NUGGET (R) 'Interwell' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA GOLDEN NUGGET (R) 'Interwell' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Golden Nugget
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs simples jaunes paille été à automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Supprimer le bois mort et les branches trop chétives , tailler les autres branches en gardant 1/3 de la hauteur
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Charmant rosier paysager très florifère et remontant. Jeunes feuilles pourpres. Hauteur : 0,8m. largeur : 0,6m. Première au concours international de le rose de Bagatelle en 1994.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Interplant (NL) 1992