Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2567 - ROSIER CYCLOON (R) 'Interlone'
Nomenclature
VEGECAD - 2567 - ROSA CYCLOON (R) 'Interlone' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA CYCLOON (R) 'Interlone'
LNB
Nom Commun
Rosier Cycloon
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Doux parfum, floraison semi-double rouge vif
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver. Rabattre maximum d'un tiers en fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Rosier arbustif remontant et florifère, bien rustique. Fleurs rouge sang à bouquet détamines jaune. Hauteur : 0,8m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Interplant (NL)