Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2602 - ROSIER BLUE EDEN (R) 'Wekisosblip' cov
Nomenclature
VEGECAD - 2602 - ROSA BLUE EDEN (R) 'Wekisosblip' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA BLUE EDEN (R) 'Wekisosblip' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Blue Eden=Wild Blue Yonder
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleur semi-double pourpre violacée parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler à 15-20 cm du sol.Coupez les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.Arroser abondamment, la première année.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Rosier très remontant à fleurs groupées. Parfum puissant de rose et de citron. Nombreuses fleurs pourpre-lavande aux 25 à 30 pétales pétales ondulés. Les couleurs des fleurs se montrent très profondes par temps frais. Feuillage sain vert foncé. Hauteur : 0,9-1,2m. Largeur : 0.6m. Ce rosier est du plus bel effet au jardin lorsquil est bien établi.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Tom Carruth (US) 2006