Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3089 - ROSIER 'ICEBERG'
Nomenclature
VEGECAD - 3089 - ROSA 'ICEBERG' - C2/3L
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'ICEBERG'
LNB
Nom Commun
Rosier Iceberg=Fée des neiges=Schneewittchen
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs doubles blanches tout l'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler à 15-20 cm du sol.Coupez les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.Arroser abondamment, la première année.Il est possible de tailler cette variété plus modérément pour en faire un arbuste plus haut.
COMM
Commentaire
Rose facile et généreuse, une légende moderne au jardin ! Profusion de fleurs en coupes de 35 à 40 pétales au parfum de miel, remontantes. Un joli bouquet détamines jaune réchauffe souvent le coeur de la fleur. Beau feuillage brillant. Très vigoureux, atteignant 0,8-1,5m de hauteur selon la taille de formation. Très tolérant aux situations et expositions difficiles, voir peu ensoleillées. Croisement de Robin Hood et Virgo.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Kordes (D) 1958