Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3128 - ROSIER MATADOR (R) 'Intercarp' cov
Nomenclature
VEGECAD - 3128 - ROSA MATADOR (R) 'Intercarp' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA MATADOR (R) 'Intercarp' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Matador
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs simples rose carmin foncé parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver. Rabattre maximum d'un tiers en fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Rosier paysager. Très florifère et remontant. Parfum déglantine. Hauteur : 1-1m20.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Interplant (NL) 1983