Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3134 - ROSIER 'THE FAIRY'
Nomenclature
VEGECAD - 3134 - ROSA 'THE FAIRY' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'THE FAIRY'
LNB
Nom Commun
Rosier Paysager The Fairy=Féérie
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Buisson tres florifere à fleurs doubles rose vif
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Tailler d'un tiers environ en fin d'hiver, si nécessaire, pour limiter son dévelopement.Couper les fleurs fanées pour lui laisser un aspect net et favoriser la relève des fleurs déjà préparées à prendre la relève.
COMM
Commentaire
The Fairy est une perle au jardin. Il trouvera toujours une place sur vos bordures et dans les massifs. Il Peut devenir sarmenteux et se faufiler avec élégance à travers les arbustes voisins si vous lui en laissez le temps. Profusion dès sa base de petites fleurs rose tendre, 20 à 25 pétales. Floraison tardive mais ensuite assez continuelle. Plante très saine et rustique au feuillage brillant. Les branches basses peuvent senraciner (Marcotte). Hauteur : 1m. Apprécie la chaleur.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur J.A Bentall, Essex (GB) 1932