Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3872 - ROSIER clbg 'GHISLAINE DE FELIGONDE'
Nomenclature
VEGECAD - 3872 - ROSA clbg 'GHISLAINE DE FELIGONDE' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA clbg 'GHISLAINE DE FELIGONDE'
LNB
Nom Commun
Rosier multiflora grimpant Ghislaine de Féligonde
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Multitude de fleurs abricot à jaune parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
orange
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Attachez-le sur un support stable, les branches principales (charpentières) en éventail ou en spirale. Palissez horizontalement les tiges encore souples. Taillez en fin d'hiver les pousses secondaires à 3 yeux (bourgeons). Coupez tous les ans une vieille charpentière et la remplacer.
COMM
Commentaire
Parfum délicieusement épicé. Peu épineux , feuillage brillant, sain. Apprécie une légère ombre. Idéal sur un vieux mur, en talus, haie, isolé. Remonte ou fait des fruits à lautomne. Rosier docile, indispensable au jardin. Peut se tailler en buisson. Mon créateur sappelait Turbat, rosiériste à Olivet près dOrléans. Je porte le nom dune Comtesse dont la noblesse fut avérée par son courage. Une nuit, elle brava le danger pour récupérer son mari blessé, abandonné entre les tranchées de 14-18.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur E. Turbat, Olivet (F) 1916