Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
925 - SALIX caprea 'PENDULA' (= 'Kilmarnock')
Nomenclature
VEGECAD - 925 - SALIX caprea 'PENDULA' (= 'Kilmarnock') - C10/15L 1/2 Tige
LNBE
Nom Scientifique
SALIX caprea 'PENDULA' (= 'Kilmarnock')
LNB
Nom Commun
Saule marsault pleureur
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port pleureur, chatons argentés en fin d'hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Sévère après floraison
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Plant mâle Elevé sur tige
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole