Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
970 - SPIRAEA japonica 'ANTHONY WATERER' VT
Nomenclature
VEGECAD - 970 - SPIRAEA japonica 'ANTHONY WATERER' VT - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
SPIRAEA japonica 'ANTHONY WATERER' VT
LNB
Nom Commun
Spirée du Japon Anthony Waterer
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouge carminé en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Plante compacte et florifère de Juillet à Septembre. Excellente plante de rocaille, bac, pour les petits espaces, les bords de terrasse. La forme originale aujourdhui disparue, était panachée. Le clône actuel, plus compact reste plus ornemental. Obtenu au sein de la Knap Hill Nursery, Woking (GB).
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Anthony Waterer (GB) 1875