Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
973 - SPIRAEA japonica 'GOLDFLAME'
Nomenclature
VEGECAD - 973 - SPIRAEA japonica 'GOLDFLAME' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
SPIRAEA japonica 'GOLDFLAME'
LNB
Nom Commun
Spirée du Japon Goldflame
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage doré et fleurs rose lilacé en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Belle plante compacte, très intéressante pour les petits espaces, les bacs, rocailles et bords de terrasses. Jeunes pousses rouges. Introduite par F.J. Grootendorst (NL) en 1970.
ORGGEO
Origine Géographique
obt. Royal Botanical Gardens, Hamilton (CA) 1960