Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
981 - SPIRAEA thunbergii
Nomenclature
VEGECAD - 981 - SPIRAEA thunbergii - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
SPIRAEA thunbergii
LNB
Nom Commun
Spirée de Thunberg
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs blanches tôt au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Légère après floraison
COMM
Commentaire
La première spirée à fleurir en Avril-Mai. Très florifère. Plante très gracieuse aux rameaux fins, denses, étalés. Feuillage persistant longtemps sur la plante en automne, virant au rouge écarlate pourpré. Espèce dédiée au célèbre professeur de Botanique Suédois Carl Pehr Thunberg (1743-1822), grand explorateur et auteur de flores du japon et dafrique du Sud.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; introduit du Japon en 1863