Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1032 - SYRINGA x prestoniae 'ROYALTY'
Nomenclature
VEGECAD - 1032 - SYRINGA x prestoniae 'ROYALTY' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
SYRINGA x prestoniae 'ROYALTY'
LNB
Nom Commun
Lilas de Miss Preston Royalty
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rose pourpre ou violacé en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Suppression des fleurs fanées
COMM
Commentaire
Très florifère en Mai-Juin. Plante de petite taille intéressante pour les petits espaces. Tout sol, sain et drainé. Tolère le calcaire. Miss Preston créa une série dhybrides tardifs inédits, qui ouvra de nouvelles voies pour les lilas.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort. ; obtenteur Miss Isabella Preston (CA) 1935