Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1697 - VIBURNUM tinus 'EVE PRICE'
Nomenclature
VEGECAD - 1697 - VIBURNUM tinus 'EVE PRICE' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
VIBURNUM tinus 'EVE PRICE'
LNB
Nom Commun
Laurier tin Eve Price, viorne tin
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanc rose en fin d'automne, fruits bleus
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
bleu
LPFL
Période de Floraison
fin automne, début hiver
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Légère , après floraison
COMM
Commentaire
Croissance assez lente Forme compacte
ORGGEO
Origine Géographique
obt. Sir Henry Price, Wakehurst Place (GB) 1960