Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1066 - VITEX agnus-castus 'ALBA'
Nomenclature
VEGECAD - 1066 - VITEX agnus-castus 'ALBA' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
VITEX agnus-castus 'ALBA'
LNB
Nom Commun
Gattilier blanc, Arbre au poivre, Agneau Chaste
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches en fin d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Feuilles à odeur de poivre
ORGGEO
Origine Géographique
Bassin méditerranéen