Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6411 - WEIGELA middendorffiana
Nomenclature
VEGECAD - 6411 - WEIGELA middendorffiana - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
WEIGELA middendorffiana
LNB
Nom Commun
Weigélie de Middendorff
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs jaune soufre à orange en Mai-Juin
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Modérée, après la floraison.
COMM
Commentaire
Touffe arrondie aux rameaux dressés à arqués. Floraison en clochettes jaune soufre marqué de rouge orangé en Mai-Juin en bouquets terminaux. Plante tolérant le calcaire. Hauteur : 1,5-2m. Largeur : 1,5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Japon, Chine