Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2504 - CUPRESSUS sempervirens 'SWANE'S GOLDEN'
Nomenclature
VEGECAD - 2504 - CUPRESSUS sempervirens 'SWANE'S GOLDEN' - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
CUPRESSUS sempervirens 'SWANE'S GOLDEN'
LNB
Nom Commun
Cyprès de Florence doré Swane's Golden
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port columnaire, feuilles dorées, à isoler
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
calcaire
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Superbe conifère doré au port columnaire bien dense. Plante graphique très intéressante pour marquer une entrée, ponctuer le paysage. à planter en isolé ou par groupes de 3, ou encore en situation symétrique. Tout sol drainé même sec. Peut atteindre 7m avec l'âge.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Swane Bros. (Australie) 1944