Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2188 - JUNIPERUS horizontalis 'PRINCE OF WALES'
Nomenclature
VEGECAD - 2188 - JUNIPERUS horizontalis 'PRINCE OF WALES' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
JUNIPERUS horizontalis 'PRINCE OF WALES'
LNB
Nom Commun
Genévrier rampant Prince de Galles
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
0.2 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rampant à feuillage vert gris
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Forme naine très près du sol, rameaux très serrés, gracieux et souples. Ramules courtes. Feuillage vert foncé en été, violacé en hiver. Résiste au froid et à la chaleur. Hauteur : 0,1-0,2m Largeur : 1m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; sélectionné au Canada