Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2837 - JUNIPERUS scopulorum 'WICHITA BLUE'
Nomenclature
VEGECAD - 2837 - JUNIPERUS scopulorum 'WICHITA BLUE' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
JUNIPERUS scopulorum 'WICHITA BLUE'
LNB
Nom Commun
Genévrier des Rocheuses Wichita Blue
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Port érigé, à feuillage bleu gris
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire
COMM
Commentaire
Forme colonnaire étroite à rameaux dressés, serrés autour du tronc. Rustique et résistant aux maladies et parasites. Feuillage fin, vert bleuté à bleu grisâtre. Plante graphique très intéressante pour marquer une entrée, mettre en valeur les éléments architecturaux, ponctuer le paysage. Hauteur : 3-4m. Largeur : 1m.
ORGGEO
Origine Géographique
Montagnes Rocheuses ; sélection (US) vers 1976