Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2335 - THUJA occidentalis 'RHEINGOLD'
Nomenclature
VEGECAD - 2335 - THUJA occidentalis 'RHEINGOLD' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
THUJA occidentalis 'RHEINGOLD'
LNB
Nom Commun
Thuya du Canada Rheingold
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Conifère à feuillage doré et à port en boule
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Feuillage jaune doré du printemps à lautomne, puis viel or en hiver. Excellent en association avec des bruyères, en bac, rocaille, les groupes de 3 font un bel effet. Un peu plus grand que Golden Globe. Dabord arrondie avec de fins rameaux, la plante adulte devient plus conique et les rameaux plus rigides. Rustique et résistant à la pollution. Hauteur : 1-2m. Largeur : 1-2m. Synonyme : occ. Ellwangeriana Pygmaea Aurea. obtenu à la Mount Hope Nursery à Rochester, New York.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort.; obtenteur Ellwanger & Barry (US) avant 1902