Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10769 - ACTINIDIA chinensis SOLISSIMO (R) 'Renact' cov
Nomenclature
VEGECAD - 10769 - ACTINIDIA chinensis SOLISSIMO (R) 'Renact' cov - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
ACTINIDIA chinensis SOLISSIMO (R) 'Renact' cov
LNB
Nom Commun
Kiwi , souris végétale, groseille de Chine
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Variété autofertile à gros fruits, productif
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, supprimer les branches secondaires ayant fructifié et redonner une structure harmonieuse à la charpente. Guider horizontalement les nouvelles branches secondaires qui porteront les fruits. En été, réduire la croissance des nouvelles pousses, 2 feuilles au dessus des dernières grappes de fruits.
COMM
Informations
Editeur : Sapho® Fructifie sans plante mâle à proximité. Excellente variété à nombreux gros fruits de Décembre à Fevrier. Fleurs parfumées blanches se teintant de jaune en fin de floraison. Préfère un sol frais, assez riche et drainant, exposé le long d'un mur au nord ou à l'est ou palissé en rangs comme la vigne, sur une pergola.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Renault (F)