Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12054 - MALUS domestica 'COX'S ORANGE PIPPIN'
Nomenclature
VEGECAD - 12054 - MALUS domestica 'COX'S ORANGE PIPPIN' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'COX'S ORANGE PIPPIN'
LNB
Nom Commun
Pommier Cox's orange pippin
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Beaux fruits halés ensoleillés très parfumés
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
orange
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Fruit orange lavé de rouge, chair fondante et sucrée légèrement acidulé, très aromatique. Récolte fin septembre, consommation dOctobre à Janvier. Janvier. Semis obtenu par Mr H. Cox à Windsor (GB). Petit arbre qui convient bien à la conduite palissée et en buisson. Bien adapté au nord de la Loire. Pollinisateur : Reine de reinettes, Golden delicious, Jonathan, Ontario, Calville blanc.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Cox (GB) 1825