Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6771 - MALUS domestica 'GRANNY SMITH'
Nomenclature
VEGECAD - 6771 - MALUS domestica 'GRANNY SMITH' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'GRANNY SMITH'
LNB
Nom Commun
Pommier Granny Smith
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Maturité à partir de novembre,fruit vert taché blc
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Beaux fruits brillants. Chair très croquante, juteuse, acidulée, sucrée et agréable. Pollinisateurs : Malus Evereste, Akane, Golden Delicious, Chantecler, Idared, Melrose, Reine des Reinettes, red Delicious, Cox Orange Pippin, Gala, Elstar, Fuji. Très bon pollinisateur.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Australie