Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11833 - PRUNUS persica NAIN
Nomenclature
VEGECAD - 11833 - PRUNUS persica NAIN - C10/15L 1/4 Tige
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS persica NAIN
LNB
Nom Commun
Pêcher nain
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Petit pêcher mignon et productif.
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.Faire un traitement anti-cloque à la chute des feuilles et juste avant la floraison.
COMM
Commentaire
Très décoratif par son abondante floraison rose en Mars-Avril. Produit des pêches en été. Apprécie un sol drainé. Bon en bac ou pour les petits jardins. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole