Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8644 - PRUNUS cerasus 'MONTMORENCY' (PLEUREUR)
Nomenclature
VEGECAD - 8644 - PRUNUS cerasus 'MONTMORENCY' (PLEUREUR) - C10/15L 1/2 Tige
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS cerasus 'MONTMORENCY' (PLEUREUR)
LNB
Nom Commun
Cerisier Montmorency Pleureur
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Très productif, port pleureur, maturité en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire en juillet
COMM
Commentaire
Maturité juin juillet, arbre très productif, partiellement autofertile. Chair blanc rosé fine et fondante,très juteuse, parfumée, sucrée et finement acidulée. Partiellement autofertile pollinisateur : Cerise de Mai Variété issue de la Montmorency à courte queue déjà connue au 17eme siècle. Recherchée pour la cuisine et les confitures. Le fruit est appelé Amarelle et ressemble à une griotte dont le jus serait plus clair.Lamarelle sauvage pousse sur le Prunus cerasus ssp. cerasus var. caproniana
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; XVII° siecle