Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
260 - CLEMATIS montana var.rubens
Nomenclature
VEGECAD - 260 - CLEMATIS montana var.rubens - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
CLEMATIS montana var.rubens
LNB
Nom Commun
Clématite de l'Himalaya rose
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs rose clair au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Facultative, après la floraison. La taille consiste à eclaircir et enlever le bois mort. Coupez quelques vieilles branches trop ramifiées pour en dégager et aérer d'autres, constituant la nouvelle charpente.
COMM
Commentaire
Vigoureuse grimpante très florifère en Avril-Mai. Parfum léger de vanille. Fleurs de 5 à 8cm de diamètre. Plante très robuste. Jeune feuillage teinté de bronze, jeunes rameaux rougeâtres. Une clématite apprécie davoir les pieds à lombre et la tête au soleil. Découverte en Chine par Henry vers 1884 et introduite en Angleterre en 1901 par Wilson.
ORGGEO
Origine Géographique
Himalaya, Asie ; introduite avant 1900