Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
266 - CLEMATIS viticella 'VILLE DE LYON'
Nomenclature
VEGECAD - 266 - CLEMATIS viticella 'VILLE DE LYON' - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
CLEMATIS viticella 'VILLE DE LYON'
LNB
Nom Commun
Clématite Ville de Lyon
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs lumineuses rouge vif en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Taille sévère en Février-Mars à 15-30cm du sol, au dessus de bourgeons sains en reprise de végétation. Laissez quelques tiges plus longues pour étaler la floraison.
COMM
Commentaire
Très florifère de Juin à Octobre. Grandes fleurs de 12 à 14 cm de diamètre. Bonne plante de mi-ombre dans un arbuste ou sur un grillage. Une clématite apprécie davoir les pieds à lombre et la tête au soleil. Croisement de clématite texensis et Vivian Morel.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en France