Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7064 - CLEMATIS GOLDEN TIARA (R) 'Kugotia' cov
Nomenclature
VEGECAD - 7064 - CLEMATIS GOLDEN TIARA (R) 'Kugotia' cov - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
CLEMATIS GOLDEN TIARA (R) 'Kugotia' cov
LNB
Nom Commun
Clématite orientale Golden Tiara
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Elégantes fleurs jaunes cireuses pendantes
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
gris, argenté
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Taille sévère en Février-Mars à 30cm du sol, au dessus de bourgeons sains en reprise de végétation. Posibilité de laisser quelques tiges plus longues pour étaler la floraison.
COMM
Commentaire
Atteint 2 à 3m de hauteur. Très nombreuses fleurs de Juillet à Octobre. Jolis bouquets détamines pourpres contrastant avec la couleur des fleurs. Superbes fruits prolongeant la décoration après la floraison. Plus petite que les autres clématites de type oriental, elle est donc plus facile à placer et à utiliser au jardin. Plante saine et vigoureuse dun très bel effet rapidement. Une clématite apprécie davoir les pieds à lombre et la tête au soleil.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur H.J.M Kuijf & Sons (NL) 1994