Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
613 - LONICERA x brownii 'DROPMORE SCARLET'
Nomenclature
VEGECAD - 613 - LONICERA x brownii 'DROPMORE SCARLET' - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
LONICERA x brownii 'DROPMORE SCARLET'
LNB
Nom Commun
Chèvrefeuille hybride Dropmore Scarlet
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs orangées en été puis septembre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Supression des vieux bois en fin d'hiver et taille de formation.
COMM
Commentaire
Très florifère en Juin-Juillet et Septembre. Apprécie les situations chaudes. Beau feuillage rond vert bleuté. Croisement de Lonicera sempervirens et hirsuta.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole