您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: VégéCAD
Created: 28.01.2016
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
VégéCAD
VEGECAD - 5825 - LANTANA camara (orange) - C4/5L 30/40
VégéCAD
Plantes de Climat Doux
LANTANA
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{vegecad/plantes_de_climat_doux/lantana/5825.prj},{NB=vegecad_5825_Lantanier, Lantana_C4/5L 30/40_A1},{NBO=5825},{LHA=1.5},{LENVA=1.0},{LNBE=LANTANA camara (orange)},{LNB=Lantanier, Lantana},{FAM=I},{LFAM=Plantes de Climat Doux},{PORT=O},{LPORT=arrondi, boule, globuleux},{CFLE=FV},{LCFLE=Feuillage Vert},{CFE=JA},{LCFE=Jaune},{EXP=110},{LEXP=Soleil - Mi-ombre},{TSOL=TJ},{LTSOL=Terre de Jardin},{HA=E},{ENVA=D},{D=1.274},{INTP=Fleurs Oranges à tour jaune en été-automne},{TARIF=B},{LTAR=Prix Moyen},{CODLANG=FRA},{PFR=F},{LPFR=automne},{CFR=BL},{LCFR=bleu},{PFL=CDE},{LPFL=fin printemps à automne},{PH=I},{LPH=indifférent},{TEX=FL},{LTEX=équilibré à léger},{THE=A},{LTHE=jusqu'à -5 C},{PARFUM=N},{LPARFUM=Non},{SYMBOLE=A1},{LCDT=C4/5L 30/40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5825 - LANTANA camara (orange)
Nomenclature
VEGECAD - 5825 - LANTANA camara (orange) - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
LANTANA camara (orange)
LNB
Nom Commun
Lantanier, Lantana
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
Arbre 1 ✔
Arbre 1
Arbre 1
Arbre 2
Arbre 2
Arbre 3
Arbre 3
Arbre 4
Arbre 4
Arbre 5
Arbre 5
Arbre 6
Arbre 6
Arbre 7
Arbre 7
Arbre 8
Arbre 8
Arbre 9
Arbre 9
Arbre 10
Arbre 10
Arbre 11
Arbre 11
Arbre 12
Arbre 12
Arbre 13
Arbre 13
Arbre 14
Arbre 14
Arbre 15
Arbre 15
Arbre 16
Arbre 16
Arbre 17
Arbre 17
Arbre 18
Arbre 18
Arbre 19
Arbre 19
Arbre 20
Arbre 20
Arbre 21
Arbre 21
Arbre 22
Arbre 22
Arbre 23
Arbre 23
Arbre 24
Arbre 24
Arbre 25
Arbre 25
Arbre 26
Arbre 26
Arbre 27
Arbre 27
Arbre 28
Arbre 28
Arbre 29
Arbre 29
Arbre 30
Arbre 30
Arbre 31
Arbre 31
Arbre 32
Arbre 32
Arbre 33
Arbre 33
Arbre 34
Arbre 34
Arbre 35
Arbre 35
Arbre 36
Arbre 36
Arbre 37
Arbre 37
Arbre 38
Arbre 38
Arbre 39
Arbre 39
Arbre 40
Arbre 40
Arbre 41
Arbre 41
Arbre 42
Arbre 42
Arbre 43
Arbre 43
Arbre 44
Arbre 44
Arbre 45
Arbre 45
Arbre 46
Arbre 46
Arbre 47
Arbre 47
Arbre 48
Arbre 48
Arbre 49
Arbre 49
Arbre 50
Arbre 50
Arbre 51
Arbre 51
Arbre 52
Arbre 52
Arbre 53
Arbre 53
Arbre 54
Arbre 54
Arbre 55
Arbre 55
Arbre 56
Arbre 56
Arbre 57
Arbre 57
Arbre 58
Arbre 58
Arbre 59
Arbre 59
Arbre 60
Arbre 60
Arbre 61
Arbre 61
Arbre 62
Arbre 62
Arbre 63
Arbre 63
Arbre 64
Arbre 64
Arbre 65
Arbre 65
Arbre 66
Arbre 66
Arbre 67
Arbre 67
Arbre 68
Arbre 68
Arbre 69
Arbre 69
Arbre 70
Arbre 70
Arbre 71
Arbre 71
Arbre 72
Arbre 72
Arbre 73
Arbre 73
Arbre 74
Arbre 74
Arbre 75
Arbre 75
Arbre 76
Arbre 76
Arbre 77
Arbre 77
Arbre 78
Arbre 78
Arbre 79
Arbre 79
Arbre 80
Arbre 80
Arbre 81
Arbre 81
Arbre 82
Arbre 82
Arbre 83
Arbre 83
Arbre 84
Arbre 84
Arbre 85
Arbre 85
Arbre 86
Arbre 86
Arbre 87
Arbre 87
Arbre 88
Arbre 88
Arbre 89
Arbre 89
Arbre 90
Arbre 90
Arbre 91
Arbre 91
Arbre 92
Arbre 92
Arbre 93
Arbre 93
Arbre 94
Arbre 94
Arbre 95
Arbre 95
Arbre 96
Arbre 96
Arbre 97
Arbre 97
Arbre 98
Arbre 98
Arbre 99
Arbre 99
Arbre 100
Arbre 100
Arbre 101
Arbre 101
Arbre 102
Arbre 102
Arbre 103
Arbre 103
Arbre 104
Arbre 104
Arbre grimpant 1
Arbre grimpant 1
Arbre grimpant 2
Arbre grimpant 2
Arbre grimpant 3
Arbre grimpant 3
Arbre grimpant 4
Arbre grimpant 4
Arbre grimpant 5
Arbre grimpant 5
Arbre grimpant 6
Arbre grimpant 6
Arbre grimpant 7
Arbre grimpant 7
Arbre - Haie 1
Arbre - Haie 1
Arbre - Haie 2
Arbre - Haie 2
Arbre - Haie 3
Arbre - Haie 3
Arbre - Haie 4
Arbre - Haie 4
Arbre - Haie 5
Arbre - Haie 5
Arbre - Haie 6
Arbre - Haie 6
LCDT
Conditionnement
C4/5L 30/40
C4/5L 40/60
C7/10L 60/80
C10/15L 80/100
C4/5L 30/40
C4/5L 40/60
C7/10L 60/80
C10/15L 80/100
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5
m
LENVA
Envergure Adulte
1.0
m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs Oranges à tour jaune en été-automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
bleu
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -5 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Semi Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Rabattre assez court en fin d'hiver.Hiverner le dans une pièce fraiche en climat froid. En zone plus clémente, gardez le à l'extérieur, en le protégeant avec un voile d'hivernage et du paillage si nécessaire.
COMM
Commentaire
Floraison continuelle en été-automne. La couleur des fleurs varie du jaune à lorange en fonction de lépanouissement. La plante cultivée atteint 30cm à 1m de haut et existe sur tige. Dans la nature, il atteint 3m de hauteur. Larbuste est bien ramifié et assez compact. Bon en bac. Plante invasive en zone tropicale où elle est très largement naturalisée, propagée par les graines que consomment les oiseaux. Les fruits sont des drupes ressemblant à des grains de poivre brillants bleu acier foncé.
ORGGEO
Origine Géographique
Amérique tropicale au texas, caroline du sud