Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4963 - CALLUNA vulgaris 'COUNTY WICKLOW'
Nomenclature
VEGECAD - 4963 - CALLUNA vulgaris 'COUNTY WICKLOW' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
CALLUNA vulgaris 'COUNTY WICKLOW'
LNB
Nom Commun
Callune County Wicklow, Bruyère commune
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs doubles roses
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Légère après floraison
COMM
Commentaire
Petite plante étalée. Feuillage persistant vert, fin et abondant. Abondante floraison double rose en Mai-Juin. Hauteur : 0,2-0,25m. Largeur : 0,35-0,50m. Synonyme : Camla
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Maxwell & Beale (GB)