Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11195 - HYDRANGEA macrophylla ENDLESS SUMMER (R) 'Bailmer' (BLEU)
Nomenclature
VEGECAD - 11195 - HYDRANGEA macrophylla ENDLESS SUMMER (R) 'Bailmer' (BLEU) - C3/4L
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla ENDLESS SUMMER (R) 'Bailmer' (BLEU)
LNB
Nom Commun
Hortensia Endless Summer The Original bleu
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
floraison bleu remontante toutes les 6 semaines
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Tailler au tiers de la hauteur en fin d'hiver. Couper les fleurs fanées pour favoriser la refloraison. La taille est aisée et non contraignante en fin d'hiver, pouvant même s'effectuer à la cisaille.L'apport de sulfate d'alumine (poudre d'alun etc...) permêt de favoriser la couleur bleu en présence de calcaire.
COMM
Commentaire
Un vrai hortensia de jardin rustique (jusquà -30°C) et remontant à floraison tout lété, jusquaux gelées. Une nouveauté majeure pour les jardiniers. La fleur peut virer au rose en sol peu acide.
ORGGEO
Origine Géographique
Japon ; selectionné par Bailey Nurseries (US)