Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9691 - HYDRANGEA macrophylla 'LANARTH WHITE'
Nomenclature
VEGECAD - 9691 - HYDRANGEA macrophylla 'LANARTH WHITE' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'LANARTH WHITE'
LNB
Nom Commun
Hortensia Lanarth White
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Inflorescences plates, blanc bleuté en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Superbe hortensia blanc, facile, tolérant, se plaisant partout. Belle plante compacte, assez naine, vigoureuse, portant de nombreuses fleurs plates blanches au centre bleuté de Juin Septembre et possiblement en Octobre. Les fleurs fertiles (au centre) virent au rose en présence de calcaire. La plante produit aussi des fleurs mi-plates mi-boules. Feuillage vert mat contrastant avec la floraison claire. Apprécie un sol riche, supporte le plein soleil en sol frais. Bonne plante pour le bord de mer.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort;obt. Michael Williams, Lanarth (GB) vers 1949