Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4658 - RHODODENDRON yakushimanum 'EXCELSIOR'
Nomenclature
VEGECAD - 4658 - RHODODENDRON yakushimanum 'EXCELSIOR' - C4/5L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON yakushimanum 'EXCELSIOR'
LNB
Nom Commun
Rhododendron de Yakushima Excelsior
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Rose foncé au printemps, pousses duveteuses
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Fleurs en grappes coniques rose foncé moucheté de rouge et bords rouges en Avril-Mai. Boutons floraux rouges. Beau feuillage vert foncé charnu pointu légèrement duveteux au revers. Jeunes pousses duveteuses argentées. Végétation compacte arrondie. Excellent en bac, rocaille, massif à lavant de rhodos hybrides, azalées mollis, érables japonais et autres plantes de terre de bruyère. Hauteur et largeur : 1-1,2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Heinje (NL)