Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100101 - AJUGA reptans 'Atropurpurea'
Nomenclature
VEGECAD - 100101 - AJUGA reptans 'Atropurpurea' - G8
LNBE
Nom Scientifique
AJUGA reptans 'Atropurpurea'
LNB
Nom Commun
Bugle
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre sol. Feuillage pourpré luisant, fleurs bleues. Terrain frais, toutes expositions.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Excellent couvre-sol persistant pour sol humifère ou ordinaire, mais jamais très sec. Supporte le soleil en sol frais. Fleurs en épis. Bordure, tapis.Feuillage pourpré luisant, vigoureux. Fleurs bleues.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées pour prolonger les floraisons et, si besoin, les feuilles abîmées. Nettoyer la touffe en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
mai à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non