Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100649 - CLEMATIS integrifolia
Nomenclature
VEGECAD - 100649 - CLEMATIS integrifolia - G8
LNBE
Nom Scientifique
CLEMATIS integrifolia
LNB
Nom Commun
Clématite
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs pendantes bleu acier. Terrain sec au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Ce genre ne fournit pas que des plantes grimpantes, mais aussi des variétés buissonnantes, vigoureuses, rustiques et parfois couvre sol.Touffe de rameaux dressés. Fleurs pendantes à sépales retournés, bleu acier. Fruits plumeux décoratifs.
ENTR
Entretien
Tailler au plus tard les tiges sèches à l'apparition des premiers bourgeons en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non